• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Schweiz
Registrarse:
  • Suscribirse a las noticias
  • EMPRESA
  • PRODUCTOS
  • SERVICIOS
  • NOTICIAS
  • CONTACTOS
  • MEDIA
  • Componentes
    • Sistema de perfiles
      • Ventajas
      • Conexión
      • Secciones transversales
      • Sistema de perfiles
      • Sistemas Lineales
      • Útiles
    • Sistemas lineales
  • SOLUCIONES
  • Tecnología solar
Sistema de perfiles

Sistema de perfil de aluminio MiniTec

Bajo el apunte "sistema modular" que se encuentra en el "Brockhaus" (Shorter Oxford alemán) la siguiente definición:
"Método para la construcción de sistemas técnicos complejos con la ayuda de simples " bloques de construcción ", cuya producción, el control y el intercambio son muy económicos y cuyas combinaciones posibles, dando lugar a un alto grado de flexibilidad funcional de todo el sistema y una adaptación óptima económica para la tarea."

Aquí es el estándar para el desarrollo de nuestro perfil de sistema. El objetivo es producir un número mínimo de perfiles para la máxima flexibilidad en el logro de la libertad y versatilidad en la aplicación.

Como resultado de un análisis intensivo del valor y la estricta observancia del principio modular, nuestro sistema de perfil requiere menos de 50 secciones transversales de los perfiles requeridos para una amplia gama de aplicaciones, que van desde los sistemas de estaciones de trabajo ergonómicas que pasan a través de los ejes lineales, las líneas de montaje dinámicas  hasta los más complejos en la industria solar y de automoción.
Como la forma de las ranuras son todos idénticos perfiles se pueden combinar entre sí y con todos los componentes auxiliares, y esto con la misma herramienta y sólo un tamaño de tornillo y tuerca.
Ventajas: Ahorra  tiempo y reducir al mínimo almacenaje. Para optimizar este particular geometría de la ranura, MiniTec ha trabajado con el prestigioso Instituto Fraunhofer para las matemáticas y la tecnología industrial. La profundidad de la ranura de 15 mm de ofertas en términos de longitudes de tornillo utilizado un margen de maniobra. Con el engrosamiento de la pared de ranura y una reducción simultánea de la longitud del borde, hemos sido capaces de reducir la influencia de las fuerzas atacantes.
Todos los perfiles tienen un agujero central que permite la inserción de tornillos tirafondos. Entrar sin editar. Los bordes exteriores de radio uniforme de 2,5 mm es de los aspectos diseñados, sino también por razones de seguridad y la funcionalidad. Durante el montaje, no habrá más o menos grandes ranuras de modo que el riesgo de lesiones y daños por los bordes afilados se elimina.
 

  • Ventajas

    Las ventajas de nuestro sistema de perfiles
  • Conexión

  • Secciones transversales de los perfiles

    Informacón general de las secciónes transversales de nuestro sistema de perfil
  • Sistema de perfiles

    A continuación, los componentes individuales de nuestro sistema de perfil
  • Sistemas Lineales

    A continuación, los componentes individuales de nuestro sistema lineal
  • Útiles

    Nuestras herramientas de procesamiento de nuestro sistema
 
  • MiniTec España S.L.U.
    C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena
    28806 Alcalá de Henares, Madrid
    Tel. +34 916 562 652
    Fax. +34 916 775 304

    info@minitec.es
    • Datos & Cifras
    • Video corporativo
    • Certificación
    • Historia
    • Pie de imprenta
    • Condiciónes de uso
    • De Protección de datos