• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Schweiz
Registrarse:
  • Suscribirse a las noticias
  • EMPRESA
  • PRODUCTOS
  • SERVICIOS
  • NOTICIAS
  • CONTACTOS
  • MEDIA
  • Nuevos productos
  • Noticias de la empresa
  • Comunicados de prensa
  • Eventos y exposiciones

Nuevos productos 04/2013

MiniTec KanTainer

Para sistema Kanban

Uniones de perfil en el nuevo KanTainer!

¡Para aún más orden en el lugar del trabajo!

Cada 100 uniones de perfil con sus tornillos correspondientes les suministramos en el nuevo patentado KanTainer, sin coste adicional para usted. Esta caja permite ahorrar espacio en el almacén y en el lugar de trabajo. Apto para todo tipo de piezas pequeñas. Sáquele provecho de nuestro nuevo servicio.

¡Ratio empieza con el embalaje!

 

FUNCIONES:

  • Para un sistema Kanban continuo: Sin trasvases – sin reposiciones propensos a fallos
  • Aprovechamiento completo del espacio de almacenaje gracias a la cavidad de extracción abatible
  • Cavidad de extracción ergonómica facilita la extracción de piezas
  • Tapa transparente contra suciedad y mezcla de componentes
  • Tapa actúa como seguridad contra la apertura accidental y perdida de piezas
  • Fácil control de contenido
  • Divisor de dosificación transparente: fácil reconocimiento de piezas restantes
  • Divisor impide el paso incontrolado de piezas pequeñas
  • Apilado seguro mediante clavijas y ojales
  • Etiquetado en ambos lados
  • Soporte en la parte posterior
  • Base con guías para transporte longitudinal y trasversal.

 

Download

Nuevos productos 06/2012

Easybloc

FUNCIONES

El nuevo sistema de conexión es ideal para los requisitos técnicos de estaciones de trabajo. Con ello la instalación eléctrica se realiza con enchufes y es segura, libre de errores y rápida.
Con componentes prefabricados y de calidad, se asegura una instalación sencilla, fiable y moderna. 

La luz de trabajo está conectada a través del sistema de conexión a la regleta de salida. El circuito es fácilmente.

 

Ventajas:

  • No se necesita personal técnico para realizar la instalación
  • Ahorro de tiempo en la instalación
  • Diseño sofisticado

 

Especificaciones técnicas:

  • Tensión nominal 250V/4kV/3 IEC60664
  • Corriente nominal. 25 A
  • Grado de protección IP20
  • Fuerza conexión, desconexión aprox 30-70 N
  • Pestillos de cierra montados de fábrica en todas las variantes
  • Temperatura de uso continuo -35 °C a 70 °C
   

 

Nuevos productos 07/2011

Taladro semi-automático

Con el taladro semi-automático para una simple elaboración de materiales de barras de cualquier tipo establece MiniTec nuevas normas!
Debido a su estructura simple (columna de la tabla de perforación), ofrece a usted una entrada ideal en la elaboración del trabajo de los perfiles de aluminio, barras conductoras, bandas de cobre.......

A petición, se puede tambien realizar con materiales redondos!
 

Nuevos productos 04/2011

Nuevos perfiles de la serie 30

Los nuevos perfiles de la serie 30 amplían el sistema de perfiles MiniTec. Son especialmente adecuados para construcciones ligeras, tales como coberturas, cubiertas, y para el desarrollo de vehículos.

  • Page
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • MiniTec España S.L.U.
    C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena
    28806 Alcalá de Henares, Madrid
    Tel. +34 916 562 652
    Fax. +34 916 775 304

    info@minitec.es
    • Datos & Cifras
    • Video corporativo
    • Certificación
    • Historia
    • Pie de imprenta
    • Condiciónes de uso
    • De Protección de datos