Nuevos productos 04/2013
Uniones de perfil en el nuevo KanTainer!
¡Para aún más orden en el lugar del trabajo!
Cada 100 uniones de perfil con sus tornillos correspondientes les suministramos en el nuevo patentado KanTainer, sin coste adicional para usted. Esta caja permite ahorrar espacio en el almacén y en el lugar de trabajo. Apto para todo tipo de piezas pequeñas. Sáquele provecho de nuestro nuevo servicio.
¡Ratio empieza con el embalaje!
FUNCIONES:
Nuevos productos 06/2012
FUNCIONES
El nuevo sistema de conexión es ideal para los requisitos técnicos de estaciones de trabajo. Con ello la instalación eléctrica se realiza con enchufes y es segura, libre de errores y rápida.
Con componentes prefabricados y de calidad, se asegura una instalación sencilla, fiable y moderna.
La luz de trabajo está conectada a través del sistema de conexión a la regleta de salida. El circuito es fácilmente.
Ventajas:
Especificaciones técnicas:
Nuevos productos 07/2011

Con el taladro semi-automático para una simple elaboración de materiales de barras de cualquier tipo establece MiniTec nuevas normas!
Debido a su estructura simple (columna de la tabla de perforación), ofrece a usted una entrada ideal en la elaboración del trabajo de los perfiles de aluminio, barras conductoras, bandas de cobre.......
A petición, se puede tambien realizar con materiales redondos!
Nuevos productos 04/2011

Los nuevos perfiles de la serie 30 amplían el sistema de perfiles MiniTec. Son especialmente adecuados para construcciones ligeras, tales como coberturas, cubiertas, y para el desarrollo de vehículos.
MiniTec España S.L.U.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel. +34 916 562 652
Fax. +34 916 775 304