Nuevos productos 01/2011
Ventajas:
- trabajo ergonómico
- Reducción del estrés físico
- Instalación fácil y rápida de las placas
- Logística más fácil y más sencilla
- Aumento de la producción
- Ahorro de tiempo
- Versatilidad de utilisación
- La movilidad del puesto de trabajo -
Aplicación:
- El transporte interno de la placa de montaje / armario
- El montaje de los componentes en posición vertical
- Alambrar en la posición vertical
- Parte posterior de la placa de montaje de fácil acceso
- Entrega de la placa de montaje sin elevación adicional
- Ahorro de espacio en posición de estacionamiento
- Ruedas giratorias con frenos
Equipos:
Amplia gama de los accesorios del sistema de puesto de trabajo MiniTec posible, como acometida de corriente, extractor de virutas, contenedores de agarre y contenedores a granel, depósito de herramientas, rollos de cables, instalación de luz, neumatico, etc ..
Noticias de la empresa 09/2010

Puntual como siempre, MiniTec se trasladó después de sólo 9 meses de construcción en el nuevo edificio y después de sólo un día, estamos 100% disponibles. Unos 12.000 m2de área de producción y 3.000m2 de oficinas, ahora somos aún más eficaces que antes. Última versión del software ERP, gestión de documentos y LCM combinada con las últimas maquinarias son la garantía de una mayor flexibilidad y también por la calidad.
En nuestro nueva planta se originaron 40 puestos adicionales de trabajo para los empleados calificados . En los últimos 5 meses, esta colaboración fue preparada con medidas intensivas para sus tareas y se alegran ahora de enfrentar sus tareas.
Todos nuestros clientes están invitados a visitar nuestra nueva planta
Estan invitados con todo corazón, vale la pena!
Noticias de la empresa 08/2010

Apertura MiniTec solar térmica Centro de Competencia
el 25 Agosto de 2010 a partir des las 10.00
MiniTec Allee 1, 66 901 Schoenberg Kbg.
Ayudamos a nuestros clientes a proteger el medio ambiente!
Con nuestro sistema de soldadura láser para paneles solares, hemos iniciado una nueva era en energía solar térmica. 15 instalaciones en todo el mundo han ya trabajado con gran éxito.
Ahora nos fijamos estándares aún más altos: la nueva línea de producción de paneles solares reduce los costes de producción, reduce la duración del ciclo y aumenta la calidad!
El diseño modular permite el desarrollo de instalaciones con la producción.
La novedad y en todo el mundo:
Nuestros clientes obtienen no sólo el know-how para la producción, sino también el colector con el certificado. La fecha límite para el desarrollo y la certificación del colector se eliminan por completo, y en menos de ocho meses, la producción puede estar completamente aplicada. Con un producto probado.
En nuestro Centro de” STCC” solar térmica-Competencia, junto con nuestros socios, vamos a mostrar toda la producción del arpa, la producción, de la soldadura por láser hasta el montaje de alto rendimiento de los colectores.
Le damos la bienvenida en la jornada inaugural de la energía solar térmica Centro de Competencia MiniTec les da la bienvenida y nos alegramos de su inscripción hasta el 13 Agosto de 2010.
¿Qué esperar?
10:00 Recepción y saludo de bienvenida en la planta 1 Schönenberg
10:30 Conferencias practicas de nuestros co- socios
11:30 Visita guiada a la fábrica 1 de Schönenberg
12:30 Restauración
13:30 Traslado en autobús a la planta de Waldmohr Nickelsweiher
14:00 Inauguración oficial del centro “STCC”
14:30 horas de exposición en el hogar, la presentación de las cabinas de socios
16:00 final del programa y re-transferencia en autobús a Schönenberg
Noticias de la empresa 06/2010
Desde hace más de 12 años, MiniTec GmbH & Co. KG es uno de los pioneros en la fabricación de líneas de producción de energía fotovoltaica. Este fabricante ha adquirido una reputación excelente en esta área gracias a la fiabilidad, flexibilidad y los plazos de entrega tan reducidos de sus numerosas instalaciones. Su gran experiencia en el área de la energía fotovoltaica unida a la tecnología innovadora de soldadura láser de MiniTec Suiza es la base de la nueva línea de producción de MiniTec.
Tras el traslado al atractivo edificio de la empresa situado en Schönenberg-Kübelberg (estado federal alemán de Renania-Palatinado), MiniTec utiliza la anterior ubicación de Waldmohr (también en Renania) para el montaje de una línea de producción de colectores planos termosolares de última generación. La nueva línea de producción ha sido concebida como centro de competencia para la producción de tecnología solar. La meta del centro consiste en proporcionar a los clientes experiencias prácticas en la fabricación de colectores y en la mejora constante de los métodos de montaje por medio de conocimientos adquiridos de un modo empírico.
La estructura modular de la línea admite diversos grados de automatización en función de los requisitos del cliente. El núcleo de la instalación es la soldadora láser proveniente de MiniTec Suiza. Junto a su socio Sunlaser Consulting GmbH, MiniTec Suiza AG no sólo cuenta con una gran experiencia en el montaje de instalaciones, sino también con conocimientos extensos en su aplicación. Para cualquier consulta – desde la concepción rentable de la instalación hasta la comprobación del material óptimo para el producto fabricado – existen especialistas cualificados a disposición del cliente. En el nuevo centro, el cliente dispone de un acceso completo a estos extensos conocimientos.
Si lo desea, el cliente recibirá la licencia para colectores planos de alta fiabilidad con certificación “Keymark” junto a la correspondiente línea de montaje. Con ello se suprime el plazo de entrega usual de aprox. 2 años para la construcción, test y certificación.
La tecnología de MiniTec se considera innovadora, ya que los tubos absorbedores de hasta 300 N/cm se unen en la superficie con la chapa absorbedora sin junta de soldadura visible. Además de una apariencia mejorada frente al uso de otros procedimientos de soldado, la superficie impecable proporciona una eficiencia energética claramente mayor. La unión resiste las altas temperaturas de los colectores planos modernos de alta eficiencia y el procedimiento constituye una solución definitiva a los problemas de la combinación de materiales aluminio-cobre. Esta ventaja sobre todo convierte a la fabricación láser en una opción atractiva. En vista de los precios de materia prima más económicos, quien apueste por aluminio como material para las chapas absorbedoras será capaz de ahorrar costes considerables frente al cobre con una calidad de producto igual o mejor y un peso más reducido. El empleo de una instalación de soldadura láser se hace rentable frente al procedimiento tradicional de soldadura por ultrasonidos a partir de una superficie de absorbedor producida de 50.000 m² por año.
Las instalaciones de soldadura láser (ISL) se ofrecen en tres modelos diferentes. Uno de ellos es una instalación de soldadura de carrusel para absorbedores de superficie total con tubos sin fin fijos en forma de meandro o “arpas” prefabricadas de tubo de cobre. En función de los deseos del cliente, las instalaciones pueden estar dotadas de hasta cuatro fuentes de soldadura láser. En la clase de potencia más elevada con cuatro fuentes de soldadura, la ISL alcanza una velocidad de soldado de más de 30 m/min. Ello corresponde a una capacidad de 400.000 m² por año en modo de operación de dos capas.
El segundo modelo consiste en una instalación de portal láser para absorbedores de gran superficie de hasta 6000 x 1400 mm con las características de potencia arriba señaladas. El tercer modelo es una instalación para la producción de aletas de absorbedor de bobina para dimensiones de hasta 6000 x 160 mm en proceso continuo y con una capacidad anual de 450.000 m2.
El complemento ideal
La gran experiencia de la empresa MiniTec en el área de técnicas de instalación y automatización de líneas de producción para la industria fotovoltaica se pone ahora también al servicio de la producción de colectores solares. Los enormes desafíos futuros con respecto a un suministro de energía más seguro y ecológico exigen soluciones eficientes y globales. La experiencia conjunta de Sunlaser Consulting y MiniTec, que abarca desde la planificación del producto, la selección del material, la concepción y construcción de instalaciones hasta las aplicaciones prácticas y el mejoramiento continuo, garantizan una calidad óptima unida a la más alta rentabilidad. De este modo se proporcionan soluciones que satisfacen exactamente las exigencias de los fabricantes de colectores solares.
MiniTec España S.L.U.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel. +34 916 562 652
Fax. +34 916 775 304