Schutzsystem Saveguard - Schutzsystem SaveGuard

MiniTec Schutzsystem SaveGuard

Individuelle Schutzeinrichtungen sind eine häufige Anwendung des umfassenden MiniTec-Profilsystems. Mit unserer Konstruktions-Software MiniTec CADmenu lassen sich trennende Schutzanlagen in kürzester Zeit gestalten und berechnen, die exakt den Kundenwünschen angepasst sind, bei hohen Ansprüchen an Sicherheitsstandard und an optische Wirkung. Alle Komponenten für die Konstruktion von individuellen Schutzfeldern, Türen, Hubtüren, Schiebetüren etc. sind in unserem Hauptkatalog MiniTec Profilsystem enthalten.

Aus den gleichen Komponenten wurden unsere standardisierten Module entwickelt, die besonders kostengünstige Lösungen anbieten unter Berücksichtigung der Normen 98/37/EG, EN ISO 12100-1 / EN ISO 12100-2 und EN 953. Alle verwendeten Komponenten entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 10218-1.

Trennende Schutzeinrichtungen müssen den Zugang zur Gefahrenquelle verhindern und gleichzeitig schützen vor herausgeschleuderten Teilen, bewegten Maschinenteilen oder austretenden Flüssigkeiten. Die Einrichtung muss so konstruiert sein, dass sie ohne Werkzeug nicht entfernt werden kann.

Der Auslegung der Schutzeinrichtung muss jedoch in jedem Fall eine Risikobewertung nach EN ISO 12100-1 durch den Anlagenhersteller vorausgehen.

Login

 
User:
Passwort:
Login

MiniTec Newsletter

Messe


LogiMAT