Profilsystem VA - Die neue Profilgeneration

Die neue Profilgeneration

Aluminiumprofilen sind Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund wurde in unserem Haus das neue Profil 45 x 45 VA entwickelt. Es besteht aus dem korrosionsarmen Edelstahl 1.4301 und wurde speziell wegen seiner Beständigkeit gegen Säuren und Chemikalien, aber auch für den Einsatz bei Dauertemperaturen bis 150° C hergestellt. Außerdem bietet der Werkstoff höhere Festigkeitswerte gegenüber den normalerweise verwendeten Aluminiumwerkstoffen. Durch diese Produkterweiterung ergeben sich völlig neue Anwendungsmöglichkeiten.



Dabei finden sich alle Vorteile unseres bewährten Profilsystems auch in den VA-Profilen:

  • Strikte Einhaltung des Baukastenprinzips
  • Profilnut für DIN Schrauben und Muttern
  • Kompatibel zu allen Komponenten unseres Baukastensystems
  • ESD-fähig
  • Login

     
    User:
    Passwort:
    Login

    MiniTec Newsletter

    Messe


    LogiMAT