Minimaler Planungsaufwand:
Minimale Montagezeit:
Montieren ohne Bohren und Gewinden!!
Durch unseren patentierten MiniTec-Profilverbinder wird die Montagezeit auf ein Minimum reduziert. Das einzige Werkzeug für Montage und Demontage ist ein Sechskantschlüssel.
Minimale Kosten durch wiederverwendbare Standardelemente
Druckluftführung
Nachträglich jederzeit umrüstbar und erweiterbar

So einfach ist die Montage mit dem MiniTec Profilverbinder:

Anwendung:
Äußerst kostengünstige und montagefreundliche Verbindung, die minimale Bearbeitung erfordert. Einsetzbar in Konstruktionen aller Art.
Verbinder mit selbstformender Torxschraube M8 direkt einschrauben ohne vorheriges Gewindeformen.
Die Vorteile im Überblick:

MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de