Für höhere Belastungen stehen Rollenförderer aus dem MiniTec-Baukastensystem zur Verfügung. Für alle Stückgewichte von 0,5 kg bis 300 kg hat der Anwender nun eine Auswahl an ausgereiften, passenden Lösungen als Gurt- oder Rollenförderer. Für Lasten bis 300 Kilogramm ist der kettengetriebene Rollenförderer RFK 300 ausgelegt. Durch das modulare Konstruktionsprinzip ist einseitiger oder beidseitiger Kettenantrieb möglich. Die speziellen Trägerprofile sind mit den gleichen Nuten versehen wie die MiniTec Standard-Profile, damit alle Systemkomponenten auch für den Rollenförderer verwendbar sind. Im Trägerprofil sind die Rollen gelagert, gleichzeitig dient es als Führung und Abdeckung für Ketten und Kettenräder.
MiniTec GmbH & Co. KG
MiniTec Allee 1
66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20