Der Gliederkettenförderer GKF hat bereits in zahlreichen Anwendungen seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen ist die Baureihe um praxiserprobte Komponenten erweitert worden. Dabei wurde der Energieeffizienz und größter Flexibilität durch unsere bewährte Modulbauweise höchste Bedeutung beigemessen.
Wie alle Konstruktionen von MiniTec basiert die Baureihe GKF auf dem bewährten MiniTec-Profilsystem. Das neue Streckenprofil wurde nach den gleichen Grundsätzen konstruiert, so dass das Baukastensystem uneingeschränkt beibehalten wurde. Alle Komponenten passen für Erweiterungen, Anbauten oder eventuell notwendige Schutzeinrichtungen.
Der neue Förderer ist konzipiert für Anwendungen in der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie, Förderlinien für PET-Flaschen, Dosen, Verpackungslinien, Kosmetik, pharmazeutische Industrie oder allgemeine Förderaufgaben im Maschinenbau.
Weiter Informationen finden sie auf unserem Flyer!

Wollten Sie schon immer die Vorteile eines Grossraumbüros mit denen eines Einzelbüros kombinieren? Wir haben die Lösung…
Der Office Cube aus MiniTec Profilen ist ein moderner und platzsparender Arbeitsplatz, der die heutigen hohen Ansprüche unserer Kunden an Design, Flexibilität und Effizienz voll und ganz berücksichtigt.

Mit dem MiniTec - Aluminiumprofilsystem lassen sich viele Anwendungen für Feuer- und Rettungswachen realisieren.
Ob für den Werkstattbereich mit maßgefertigten Montageplätzen, Regalsysteme für Schläuche und andere Gerätschaften oder auch Transportwagen angepasst auf ihre Anforderungen – durch den Baukasten von MiniTec können Sie Ihren Arbeitsalltag erleichtern!
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de